Publicar produtos
LAUFEN PRO S Siphon cover 162 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Siphon cover 162 mm

Traduzido por Google,
Cobertura de sifão LAUFEN PRO S, lavatório sanitário de cerâmica combinando n.º de encomenda. 81596.1 Outras opções: Refinamento da superfície LCC (somente branco) Nº enc. 81996.4
Especificações técnicas
  • Ref.ª única819964
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosCOVERS AND DIVIDERS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)335
  • Largura (mm)234
  • Profundidade (mm)162
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)6.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815