Publicar produtos
VAL Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown
LAUFEN

VAL Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown

Traduzido por Google,
Tigela de armário de água para pendurar na parede, sem aro, lavagem, aprovação cUPC
Especificações técnicas
  • Ref.ª única820288
  • Familia de productoVAL
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)360
  • Largura (mm)530
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets 
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures