Publicar produtos
LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown

4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Sanita suspensa sem rebordo, lavável LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, para autoclismos encastrados EN 33, 4,5/3-l-flush, dimensões 360 x 530 x 340 mm sifão encastrado, fixação encastrada Característica especial: sem rebordo, as superfícies encastradas que direcionam a água são totalmente totalmente envidraçado, verificado a vácuo Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), assento de sanita 89395.7, assento e tampa de sanita, 89395.5, 89695.0Assento e cobertura de sanita com rebaixamento automático 89395.6, 89695.1 Nº enc. 82096.6
Especificações técnicas
  • Ref.ª única820966
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)345
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)21.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505