Publicar produtos
LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete
LAUFEN

LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete

Traduzido por Google,
Sanita de chão lavável LAUFEN PRO N, cerâmica sanitária, com autoclismo Dual-Flush (4,5/3-l-flush), com assento e tampa, Thermoplast, removível EN 997, 4,5/3-l-flush, dimensões 360 x 650 x 450 mm saída vertical 70 mm fixação oculta, 2 furos de fixação Característica especial: superfícies ocultas que direcionam a água são totalmente envidraçadas, borda de água fechada, verificada a vácuo Outras opções: Refinamento da superfície LCC Nº enc. 82796.4
Especificações técnicas
  • Ref.ª única827954
  • Familia de productoLAUFEN PRO N
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)890
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)365
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)33.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505

Disponibilidade da região

Europa América do Norte