Publicar produtos
CAPRINO Urinal, with external water inlet
LAUFEN

CAPRINO Urinal, with external water inlet

3.8 de 5 estrelas3.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Mictório sifônico LAUFEN CAPRINO PLUS, cerâmica sanitária, EN 13407, dimensões 320 x 350 x 645 mm, descarga de 1 l, entrada de água externa, saída horizontal ou vertical, vazão de descarga, mínimo 0,3 l/s, Característica especial: Vácuo e desempenho testado, Outras opções / acessórios: Refinamento de superfície LCC (apenas branco), com fly, conexão de entrada horizontal, sifão de 1 litro com saída horizontal DN 50, (padrão Europa, exceto CH e Reino Unido) e saída DN 40 (padrão CH) , sifão de 2 litros com saída horizontal DN 40 (padrão UK), sifão de 1 litro, com saída horizontal e vertical DN 50 SH 50 (padrão Europa, exceto CH e UK) e saída DN 40 SH 50 (padrão CH), Encomenda não. 84206.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única842062
  • Familia de productoCAPRINO
  • Grupo de produtosUrinals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)540
  • Largura (mm)305
  • Profundidade (mm)340
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)17.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios