Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 500 mm
LAUFEN
Arquivado

KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 500 mm

Combipack 500 mm, washbasin 'slim' with vanity unit with 2 drawers, incl. drawer organiser
Especificações técnicas
  • Ref.ª única860331
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosCompounds
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)725
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)43
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings