Publicar produtos
FLORAKIDS WC seat for 822036 / 822037
LAUFEN

FLORAKIDS WC seat for 822036 / 822037

Traduzido por Google,
Assento de sanita Ergo LAUFEN FLORAKIDS, Duroplast, removível, com sistema de rebaixamento, sanita de chão a condizer, n.º de encomenda. 82203.6, 82203.7 e, sanita suspensa, n.º de encomenda. 82003.1, Característica especial: alças ergonômicas, proteção contra respingos e encosto, Nº de pedido. 89103.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única891032
  • Familia de productoFLORAKIDS
  • Grupo de produtosSeats & covers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)52
  • Largura (mm)361
  • Profundidade (mm)361
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCObjeto