Publicar produtos
LAUFEN PRO Seat and cover
LAUFEN

LAUFEN PRO Seat and cover

Traduzido por Google,
Assento e tampa de sanita Universal LAUFEN PRO, Duroplast, sanita amovível, a condizer, sanita de chão, n.º de encomenda. 82195.6, 82195.7, 82195.8, 82195.9, 82295.1, 82495.5, 82495.6, 82495.7, 82495.8, 82495.9, 82595.5, 82595.6, 82595.7 e, sanita suspensa, nº de encomenda. 82095.0, 82095.1, 82095.2, 82095.3, 82095.4, 82095.5 Nº de encomenda. 89395.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única893952
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosSEATS & COVERS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)54
  • Largura (mm)374
  • Profundidade (mm)443
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)2.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815