Publicar produtos
LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side

Traduzido por Google,
Base de duche, rectangular, saída linear no lado curto
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH211184
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosShower trays
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)34
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1500
Relacionado
  • Material principalMármore moldado
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers