Publicar produtos
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
    LAUFEN

    PRO S Shower tray with linear outlet on the short side

    Traduzido por Google,
    Base de duche com saída linear no lado mais curto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH211189
    • Familia de productoShower trays
    • Grupo de produtosPRO S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalMármore moldado
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers