Publicar produtos
LANI Countertop 1400, with cut-out left, 65 mm thick, incl. 3 installation brackets
LAUFEN

LANI Countertop 1400, with cut-out left, 65 mm thick, incl. 3 installation brackets

Traduzido por Google,
Bancada 1400, com recorte à esquerda, 65 mm de espessura, incl. 3 suportes de instalação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH404682
  • Familia de productoLANI
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)1370
  • Profundidade (mm)495
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
  • Classificação IFCMobilia
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit