Publicar produtos
SCOPIO Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve
SCOPIO Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve
SCOPIO Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    SCOPIO Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve

    Traduzido por Google,
    Lavatório de chão, com ligação à parede, em aço Vitreon, com espaço para torneira, com um furo para torneira, centralizado, sem ladrão, incluindo kit de fixação e válvula de escoamento.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH511CO4-1111
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks