Publicar produtos
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, shelf right, including fixing set, overflow set, space-saving siphon
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, shelf right, including fixing set, overflow set, space-saving siphon
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, shelf right, including fixing set, overflow set, space-saving siphon
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, shelf right, including fixing set, overflow set, space-saving siphon
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, shelf right, including fixing set, overflow set, space-saving siphon
    LAUFEN

    FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, shelf right, including fixing set, overflow set, space-saving siphon

    Traduzido por Google,
    Lavatório suspenso em aço Vitreon, sem bancada para torneira, sem furo para torneira, com ladrão, prateleira à direita, inclui kit de fixação, conjunto de ladrão e sifão compacto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH580FO7-109U
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)1254
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    América do Norte Oceânia