Publicar produtos
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf left
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf left
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf left
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf left
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf left
    LAUFEN

    MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf left

    Traduzido por Google,
    Lavatório, solo subterrâneo, prateleira à esquerda
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH818112
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosMEDA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emCzech Republic
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks