Publicar produtos
LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal
LAUFEN

LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal

Traduzido por Google,
Sanita de chão 'sem aro', monobloco, lavatório, sem aro de descarga, saída horizontal
Especificação
  • Compatible with: H828082|H828082|H891082|H891083
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH825086
  • Familia de productoLUA
  • Grupo de produtosFloorstanding WCs "combipack"
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário