Publicar produtos
INEOLINK bidet element 820
LAUFEN

INEOLINK bidet element 820

Traduzido por Google,
Elemento de bidé PreWall INEOLINK 820
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH9171020000001
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)820
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)135
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)11.29
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011368
  • Nome ETIMDouble wall/built-in element bidet
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniclassBidets
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia