Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
laufen/products/15503f49-42d7-4764-8534-51793971816d
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
Citypro, Basin faucet
Indisponível em Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
Citypro, Basin faucet
Traduzido por Google,
Vista original
Misturadora de lavatório, projeção 110 mm, com saída pop-up, Ecototal+
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
HF500941100000
Familia de producto
Citypro
Grupo de produtos
Faucets
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-03-01
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF500941100000
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Cromado
Concebido em
Switzerland
Fabricado em
China
Peso líquido (Kg)
2
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Disponibilidade da região
Europa
Liechtenstein
Switzerland
Produtos parecidos
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Descarregar
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Descarregar
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Descarregar
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Descarregar
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Descarregar
LAUFEN
TAMARO Urinal
4.9
(
15
)
Descarregar