Publicar produtos
MEDA Freestanding bathtub
LAUFEN

MEDA Freestanding bathtub

3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Banheira independente
Especificação
  • Compatible with: H294103 Neck cushion, black, self-adhesive, for curved bathtub contours
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH220112
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)590
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMármore moldado
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures