Publicar produtos
KARTELL• LAUFEN Shower mixer, fittings distance 134-166 mm, with fittings, with synthetic flexible hose 1800 mm, with handspray TwinStick
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Shower mixer, fittings distance 134-166 mm, with fittings, with synthetic flexible hose 1800 mm, with handspray TwinStick

Traduzido por Google,
Misturador de chuveiro, distância entre conexões de 134 a 166 mm, com conexões, com mangueira flexível sintética de 1800 mm, com ducha manual TwinStick.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH3313370041411
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosKARTELL LAUFEN
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)2.99
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa