Publicar produtos
LANI Countertop 1000, with centre cut-out, 65 mm thick, incl. 2 installation brackets
LAUFEN

LANI Countertop 1000, with centre cut-out, 65 mm thick, incl. 2 installation brackets

Traduzido por Google,
Bancada 1000, com recorte central, 65 mm de espessura, incl. 2 suportes de instalação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH404661
  • Familia de productoLANI
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)985
  • Profundidade (mm)495
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
  • Classificação IFCMobilia
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties