Publicar produtos
MEDA Vanity unit 1300, 4 drawers, matches washbasin H814112
LAUFEN

MEDA Vanity unit 1300, 4 drawers, matches washbasin H814112

Traduzido por Google,
Móvel de lavatório 1300, 4 gavetas, combina com lavatório H814112
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH421644
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)515
  • Largura (mm)1285
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings