Publicar produtos
MEDA Vanity unit 800, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814117
LAUFEN

MEDA Vanity unit 800, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814117

Traduzido por Google,
Móvel de lavatório 800, 2 gavetas, combina com lavatório Marbond H814117
Especificação
  • Compatible with: H814117 Vanity washbasin 'slim', made of Marbond composite material H894240 Space-saving siphon H490951 Towel holder for furniture, 320 mm H493120 Towel holder
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH421682
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)505
  • Largura (mm)770
  • Profundidade (mm)440
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings