Publicar produtos
CLASSICS Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve
LAUFEN

CLASSICS Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve

Traduzido por Google,
Lavatório suspenso em aço Vitreon, com espaço para torneira, com um furo centralizado, sem ladrão, incluindo kit de fixação e válvula de escoamento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH510CL3-111U
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)135
  • Largura (mm)585
  • Profundidade (mm)405
Relacionado
  • Material principalEnamel
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

América do Norte Oceânia