Publicar produtos
UNISONO Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring
UNISONO Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring
UNISONO Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring
UNISONO Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring
    LAUFEN

    UNISONO Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring

    Traduzido por Google,
    Cuba de lavatório em aço Vitreon, sem base para torneira, sem furo para torneira, sem ladrão, incluindo kit de fixação, válvula de escoamento e anel espaçador preto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH512UO3-1121
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)116
    • Largura (mm)375
    • Profundidade (mm)375
    Relacionado
    • Material principalEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks