Publicar produtos
CLASSICS Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set
LAUFEN

CLASSICS Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set

Traduzido por Google,
Lavatório de embutir, em aço Vitreon, com espaço para torneira, com um furo centralizado para torneira e ladrão, incluindo kit de fixação e conjunto de ladrão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH517CL4-1041
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalEnamel
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks