Publicar produtos
CLEANET PRO Shower toilet, floorstanding close-coupled, rimless, with heated seat and cover with lowering system, drying function, incl. remote control and Wi-Fi, UV disinfection and ambient light, needs power supply
LAUFEN

CLEANET PRO Shower toilet, floorstanding close-coupled, rimless, with heated seat and cover with lowering system, drying function, incl. remote control and Wi-Fi, UV disinfection and ambient light, needs power supply

Traduzido por Google,
Sanita com chuveiro, de chão, acoplada, sem aro, com assento aquecido e tampa com sistema de rebaixamento, função de secagem, incl. controle remoto e Wi-Fi, desinfecção UV e luz ambiente, necessita de fonte de alimentação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH602890
  • Familia de productoCLEANET PRO
  • Grupo de produtosCleanet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)515
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)375
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário