Publicar produtos
CLEANET AURIA AURIA Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, desinfection UV-light, silent flush
CLEANET AURIA AURIA Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, desinfection UV-light, silent flush
CLEANET AURIA AURIA Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, desinfection UV-light, silent flush
    LAUFEN

    CLEANET AURIA AURIA Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, desinfection UV-light, silent flush

    Traduzido por Google,
    Sanitário de parede AURIA com ducha higiênica (para caixa acoplada embutida, EN1717), inclui controle remoto, luz UV desinfetante e descarga silenciosa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH820842
    • Familia de productoCleanet
    • Grupo de produtosCLEANET AURIA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)395
    • Largura (mm)395
    • Profundidade (mm)630
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniclassWater Closets