Publicar produtos
LUA Floorstanding WC, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

LUA Floorstanding WC, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Traduzido por Google,
Sanita de chão, lavável, sem aro, saída horizontal ou vertical
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH823081
  • Familia de productoLUA
  • Grupo de produtosFS WC Combi
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets