Publicar produtos
ALVIA Shower toilet FS BTW, (In-Tank, EN1717, UK cable), incl. app, IOT and remote, auto-open, pre flush, UVC light, rimless
LAUFEN

ALVIA Shower toilet FS BTW, (In-Tank, EN1717, UK cable), incl. app, IOT and remote, auto-open, pre flush, UVC light, rimless

Traduzido por Google,
Vaso sanitário com ducha higiênica FS BTW (embutido na caixa acoplada, EN1717, cabo para instalação no Reino Unido), inclui aplicativo, IoT e controle remoto, abertura automática, pré-descarga, luz UVC e design sem aro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH823163
  • Familia de productoCleanet
  • Grupo de produtosCLEANET ALVIA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)485
  • Largura (mm)410
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)50
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets 

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte