Publicar produtos
LUA Floorstanding WC, close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal
LAUFEN

LUA Floorstanding WC, close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal

Traduzido por Google,
Sanita de chão 'sem aro', monobloco, lavatório, sem aro de descarga, saída horizontal
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH824086
  • Familia de productoLUA
  • Grupo de produtosFS WC Combi
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)650
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets