Publicar produtos
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
    LAUFEN

    KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305

    Traduzido por Google,
    Sanita de chão Descarga silenciosa, 'sem aro', monobloco, com descarga, sem aro de descarga, saída horizontal/vertical 70-305
    Especificação
    • Compatible with:H829331|H829332|H829333|H829335|H891332|H891333|H891331|H891330
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH825331
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosKARTELL• LAUFEN
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)370
    • Largura (mm)430
    • Profundidade (mm)680
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets