Publicar produtos
LUA Shelf, made from sanitary ceramic, 500 mm
LAUFEN

LUA Shelf, made from sanitary ceramic, 500 mm

Traduzido por Google,
Prateleira, 50 cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH870081
  • Familia de productoLUA
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-30
  • Número de edição1
  • Largura (mm)135
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom shelves
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties