Publicar produtos
THE NEW CLASSIC Ceramic toilet roll holder, white ceramics, chrom plated metal part
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Ceramic toilet roll holder, white ceramics, chrom plated metal part

Traduzido por Google,
Porta rolo de papel higiênico de cerâmica, cerâmica branca, parte de metal cromado
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH873853
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)46
  • Largura (mm)220
  • Profundidade (mm)170
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers