Publicar produtos
LUA WC seat and cover, removable
LAUFEN

LUA WC seat and cover, removable

Traduzido por Google,
Assento e tampa da sanita, amovíveis, dobradiças cromadas
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH891082
  • Familia de productoLUA
  • Grupo de produtosSeat & Cover
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)45
  • Largura (mm)365
  • Profundidade (mm)445
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats