Publicar produtos
INEOLINK WC element
LAUFEN

INEOLINK WC element

Traduzido por Google,
Cisterna oculta PreWall INEOLINK de parede de tijolos para WC suspenso
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH9261030000001
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1090
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)125
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)8.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010145
  • Nome ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING