Publicar produtos
INEOLINK urinal element
LAUFEN

INEOLINK urinal element

Traduzido por Google,
Estrutura oculta PreWall INEOLINK para mictórios com descarga externa, tecnologia cardridge, para a Suíça
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH9401030000001
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1120
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)135
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)26.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011370
  • Nome ETIMDouble wall/built-in element urinal with flush valve
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING