Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
ldk-living/products/19fb2bd1-620e-4c75-b3b2-265c2dd3860c
Início
Categorias
Iluminação
Exterior
THALASSIA 60 cmSolar Lamp
Disponível em Estados Unidos
LdK Living Outdoors
Seguir
THALASSIA 60 cmSolar Lamp
Traduzido por Google,
Vista original
Luminárias sem fio construídas por uma estrutura de alumínio e uma corda feita à mão com uma corda de olefina. Inclui um difusor de luz recarregável e potente. Recarregue por energia solar ou conector tipo USB-c.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
thalassia-solar-60-lamp
Familia de producto
Thalassia
Grupo de produtos
Solar Lamp
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-11-11
Número de edição
1
Altura (mm)
50
Largura (mm)
60
Profundidade (mm)
60
Ligações
Ligações
URL do produto
https://b2b.ldkoutdoors.es/es/iluminacion-es-207792
Descrição técnica
https://b2b.ldkoutdoors.es/media/wysiwyg/techdocs/THALASSIA_50.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Material secundário
Corda
Concebido em
Spain
Peso líquido (Kg)
5
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Iluminação - Exterior
Classificação IFC
Lâmpada
Código ETIM
EG000055
Nome ETIM
Renewable energy
Uniclass 2015 Código
Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Descrição
Lamps
Código CSI MasterFormat 2014
12 43 13
Título CSI MasterFormat 2014
Lamps
Número OmniClass
23-35 45 15
Título Omniclass
Lamps
Produtos parecidos
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Descarregar
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Descarregar
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Descarregar
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
Descarregar
RAB Lighting Inc.
HERITAGE Decorative Lantern
Descarregar
Cooper Lighting Solutions
Streetworks SDL Springdale (Luminaire Only)
Descarregar