Publicar produtos
Batten Combo
Batten Combo
    LEDVANCE

    Batten Combo


    BATTEN COMBO
    Luminária de superfície com alta eficácia luminosa até 150 lm/W e função Multi Select.

    Características do Produto
    • Elevada eficácia luminosa

    Fluxo luminoso
    • até 9.750 lm.

    Resistente a impacto
    • IK08.
    • Terminal de botão de pressão para ligação sem ferramentas.

    Vida útil (L70/B50)
    • até 54.000 h (a 25 °C).

    Temperatura de funcionamento
    • -20…+40 °C.
    • Fiação completa possível.

    Vantagens do Produto
    • Elevada versatilidade devido ao CCT selecionável e aos níveis de potência (Multi Color / Multi Lumen) no driver.
    • Conceito Plug & Upgrade para fácil conversão em sensor ou luminária de emergência.
    • Substituição de luminárias convencionais T8 até 9.750 lm.
    • Estrutura com IK08.

    Áreas de Aplicação
    • Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes.
    • Corredores, escadarias, caves.
    • Ideal para instalações industriais e armazéns.
    • Áreas públicas.
    • Aplicações de interior.

    Equipamento / Acessórios
    • Sensor de alta frequência Plug & Upgrade e kit de emergência disponíveis em separado.
    • DP BAT CBO EL KIT compatível apenas com as versões 1200, 1500 e 1800 (não com a versão 600).
    • Parafusos e buchas para montagem incluídos.

    Aviso de Segurança
    • Os valores do tipo de proteção, resistência ao impacto e faixa de temperatura ambiente podem diferir dependendo da instalação dos componentes.
    • Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
    • Atenção, risco de choque elétrico.
    • Produto com classe de proteção I.
    • Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

    Para garantia, consulte www.ledvance.com/guarantee
    Para esta família de produtos podem existir múltiplas variantes com propriedades específicas!
    Consulte o texto de especificação onde cada URL de produto está listado.
    As gerações mais antigas de uma família de produtos podem ser acessadas em nosso website https://www.ledvance.com.
    Você precisa usar o Revit 2021 ou superior para usar nossos arquivos do Revit.
    Contato: bim@ledvance.com
    Especificação
    • Observe que o arquivo Revit fornecido pode ser válido para uma família de produtos!
      Para acessar mais informações sobre o produto, siga a lista anexa de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN do produto:

      4099854528910 BATTEN CBO 600 V 18W ML 84065 WT LEDV
        • Catálogo:
        https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854528910

        4099854528972 BATTEN CBO 1200 V 36W ML 84065 WT LEDV
          • Catálogo:
          https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854528972

          4099854529016 BATTEN CBO 1500 V 48W ML 84065 WT LEDV
            • Catálogo:
            https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854529016

            4099854529030 BATTEN CBO 1800 V 65W ML 84065 WT LEDV
              • Catálogo:
              https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854529030
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBatten-Combo
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de produtosBatten-Combo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Outros
    • Código ETIMEC000109
    • Nome ETIMBatten luminaire

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText