Publicar produtos
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets

    AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets

    Traduzido por Google,

    Visão geral

    O sistema de ventilação ultra-silencioso foi projetado para resfriar home theaters, centros de entretenimento e gabinetes de áudio e vídeo. O design de baixo perfil da unidade é ideal onde o espaço de montagem é limitado ou se deseja um espaço menor. Possui um controlador de velocidade e cabo de alimentação de 6 pés. Os ventiladores incluídos usam um motor personalizado projetado para minimizar o ruído durante as variações de velocidade e são certificados pela CE e RoHS. Contendo rolamentos de esferas duplos com capacidade para 67.000 horas, a unidade pode ser montada em qualquer direção. Apresenta uma estrutura de alumínio anodizado usinado em CNC com um moderno acabamento preto escovado. Os sopradores são ajustados para extrair o ar do gabinete. Inclui todo o hardware necessário para montar facilmente a unidade em um gabinete e alimentá-la através de uma porta USB ou tomada de parede padrão.

    Controlador de velocidade e adaptador de impulso

    O controlador multivelocidade em linha com interruptor de alimentação permite definir a velocidade do soprador para níveis ideais de ruído e fluxo de ar para vários ambientes. O adaptador Boost incluído não só permite que o soprador seja alimentado através de uma tomada de parede, mas aumenta seu desempenho em até 25%.

    Conectando Unidades Adicionais

    Para gabinetes que exigem mais fluxo de ar, cada unidade pode ser conectada a ventiladores de gabinete adicionais da série AIRPLATE S e T. Até quatro ventoinhas podem compartilhar a mesma fonte de alimentação USB; e até seis ventoinhas podem compartilhar o mesmo controlador térmico ou fonte de alimentação de tomada de parede. O AIRPLATE S7 contém dois ventiladores e o AIRPLATE S9 contém três ventiladores. Todas as configurações com mais de quatro ventiladores encadeados devem ter seu controlador de velocidade em linha ajustado para alto para evitar sobrecarga, por exemplo, duas unidades AIRPLATE S9 encadeadas juntas.

    Formulários

    Este sistema de resfriamento ultra-silencioso é popular em uma variedade de aplicações, incluindo home theaters, centros de entretenimento e gabinetes de áudio e vídeo; e gabinetes e racks menores com computadores, receptores, amplificadores e outros equipamentos AV.

    • Um sistema de soprador ultra-silencioso projetado para gabinetes de refrigeração que requerem o mínimo de ruído.
    • A estrutura de alumínio de baixo perfil é ideal onde o espaço de montagem é limitado ou se deseja um espaço menor.
    • Possui um controlador de várias velocidades para definir a velocidade do ventilador para níveis ideais de ruído e fluxo de ar.
    • Alimentado por tomada de parede ou porta USB, o Adaptador Turbo incluído aumenta o desempenho em 25%.
    • Dimensões: 5,8 x 2,0 x 4,7 pol | Fluxo de ar: 35 CFM | Ruído: 17 dBA | Rolamentos: Esfera dupla

    Como destaque na Amazon.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAC-Infinity-Airplate-S2-Home-Theatre-and-AV-Cabinet-Cooling-Blower
    • Familia de productoCabinet Fan System
    • Grupo de produtosAirplate
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Outros
    • Nome UNSPSCVentilation
    • Código UNSPSC401015
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment