Publicar produtos
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
    LEDVANCE

    Downlight Comfort


    DOWNLIGHT COMFORT
    Downlights com três tonalidade de branco ajustáveis.

    Características do Produto
    • Três temperaturas de cor selecionáveis através de interruptor deslizante.

    Tipo de proteção
    • IP54.
    • Caixa de conector com terminal de pressão para conexão sem ferramentas.
    • Fiação completa possível.

    Vantagens do Produto
    • Three light color in one luminaire
    • Instalação simples devido ao driver integrado.
    • Easy installation with fast connection.
    • 5 anos de garantia.

    Áreas de Aplicação
    • Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes compactas.
    • Iluminação em geral.
    • Casas de banho.
    • Cozinhas.
    • Escritórios.
    • Corredores.
    • Foyers.
    • Lojas.
    • Escadarias.

    Aviso de Segurança
    • Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
    • Atenção, risco de choque elétrico.
    • As luminárias não devem ser revestidas com material isolante térmico.
    • Produto com classe de proteção I.
    • Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

    Para garantia, consulte www.ledvance.com/guarantee
    Para esta família de produtos podem existir múltiplas variantes com propriedades específicas!
    Consulte o texto de especificação onde cada URL de produto está listado.
    As gerações mais antigas de uma família de produtos podem ser acessadas em nosso site https://www.ledvance.com.
    Você precisa usar o Revit 2021 ou superior para usar nossos arquivos do Revit.
    Contato: bim@ledvance.com
    Especificação
    • Observe que o arquivo Revit fornecido pode ser válido para uma família de produtos!
      Para acessar mais informações sobre o produto, siga a lista anexa de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN do produto:

      4058075104068 DL COMFORT DN130 13W-3CCT 60DEG WT LEDV
        • Catálogo:
        https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075104068

        4058075104082 DL COMFORT DN155 18W-3CCT 60DEG WT LEDV
          • Catálogo:
          https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075104082

          4058075104105 DL COMFORT DN205 20W-3CCT 60DEG WT LEDV
            • Catálogo:
            https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075104105
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDownlight-Comfort
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de produtosDownlight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight