Publicar produtos
Altis IP55 metal assemblable enclosure - IK10 - RAL7035 Depth 500 mm from 1600x600mm to 2000x1600mm
Legrand

Altis IP55 metal assemblable enclosure - IK10 - RAL7035 Depth 500 mm from 1600x600mm to 2000x1600mm

Traduzido por Google,
Altis Automontagem Caixas metálicas - IP 55 conforme norma EN / IEC 60529, LCIE n° 74367-562119 - IK 10 conforme EN / IEC 62262 (EN 50102), Nema 12, 12 K - Revestimento de poliéster texturizado - Excelente resistência à corrosão e agentes químicos - Porta reversível - Travamento automático de 4 pontos com barra dupla - Para armários de duas portas, fechamento de barra dupla sem pilar central (porta esquerda travada por maçaneta central de 2 pontos) - fundo a céu aberto (placas de grampos a serem encomendado separadamente) - Painel traseiro removível - Anéis e ângulos de elevação a serem pedidos separadamente - Para mais informações, entre em contato conosco: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificação
  • RAL 7035 cabinets - Depth : 500 mm - Height : 1600 mm - Width : 600 mm - Weight : 70,4 kg - Numbers of doors : 1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-Armoire-assemblable-Altis-P500
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-30
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)70000
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEG000011
  • Nome ETIMCabinet enclosures
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable distribution cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniclassPower Distribution Units
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

Europa
France