Publicar produtos
URALIGHT self-contained emergency lighting luminaire
Legrand

URALIGHT self-contained emergency lighting luminaire

Traduzido por Google,
Luminária autónoma de lâmpadas incandescentes, 45lm 1h, IP42 IK07, comando manual para estabelecimentos de recepção de trabalhadores e estabelecimentos de recepção de público Luminária de plástico equipada com suporte de montagem removível com ligação terminal de parafuso Luminária de evacuação Para mais informações contacte-nos: https://www. legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificação
  • Certified NF AEAS Equipped with incandescent lamp and LED charge indicator Equipped with Ni-Cd batteries Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-Uralight-BAES-Evacuation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)258
  • Profundidade (mm)70.7
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Peso líquido (Kg)841
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
  • Código UNSPSC391117
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoEmergency exit devices
  • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 13
  • Título OmniclassEmergency Lighting

Disponibilidade da região

Europa
France