Publicar produtos
Fiber optic splicing cassette
Legrand

Fiber optic splicing cassette

Traduzido por Google,

Cassete de emenda de fibra óptica para painel de fibra óptica modular e de alta densidade. Este cassete de emenda de fibra óptica acomoda e protege as mangas de pigtails emendados. Por ser equipado com uma grande variedade de blocos (LC, LC APC, SC, SC APC, ST), é a solução perfeita para prazos curtos e respostas flexíveis.

    Especificação
      • Fast automatic individuak extraction at the front, easy to use, giving better accessibility to the patchcords when move, adds and changes.
      • Takes any modular fibre optic block (LC, LC APC, SC, SC APC, ST, MTP).
      • With coiling area.
      • Transparent cover for a direct view of the terminations inside the cassette.
      • Supplied with removable pigtail holders and 2 PG11 glands.

      Reference Legrand : 032141

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafiber-optic-splicing-cassette
    • Familia de productoSplicing cassette
    • Grupo de produtosFiber optic cassette
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)44
    • Largura (mm)110
    • Profundidade (mm)185
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000762
    • Nome ETIMSplice cassette
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_15_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoOptical fibre splice boxes
    • Código CSI MasterFormat 201433 82 23.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Optical Fiber Splicing and Terminations
    • Número OmniClass23-37 11 15 15
    • Título OmniclassFiber Optic Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa
    France