Publicar produtos
360° motion sensor Plexo IP55 - surface mounting - PIR technology - white
Legrand

360° motion sensor Plexo IP55 - surface mounting - PIR technology - white

Traduzido por Google,
Sensores de movimento para 1 circuito - sensores de movimento para áreas externas e úmidas com ou sem luz natural - Ligar/desligar automático - Ajuste manual do limite de nível de luz e atraso de tempo via potenciômetro - Para mais informações, entre em contato conosco: https://www.legrand .fr/pro/nous-contacter
Especificação
  • Ideal for outdoor and humid areas - PIR wall or ceiling-mounting motion sensors - 360° detection - IP55 - With directional head, range : 8 m - Fix directly to ceiling or wall (minimum height : 1.70 m) - 3 wires with neutral - Light level threshold : 1 to 1000 lux - Adjustable time delay : 12 s to 16 min - Stand by consumption : 0.9 W - Optimum distance between 2 sensors : 6 m - white
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-048898
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)90.5
Relacionado
  • Material principalPoliestireno (EPS)
  • Peso líquido (Kg)264
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Classificação IFCControlador
  • Código ETIMEC000138
  • Nome ETIMSensor element for movement sensor
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSensors and detectors
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
  • Número OmniClass23-27 15 21
  • Título OmniclassBuilding Lighting Controls
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

Europa