Publicar produtos
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles

    Vive Wireless Receptacles

    Traduzido por Google,

    Controle de iluminação simples e escalável. Apresentamos uma solução revolucionária de controle de iluminação sem fio modular para edifícios comerciais novos e existentes.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Width 2.9"
      Height 4.7"
      Current 15 amps | 20 amps
      Depth 1.8"
      Finish Gloss White | Gloss Light Almond | Gloss Black
      Voltage 120 V
      Environment Indoors
      Operating Temperature 32 °F to 122 °F
      Humidity 0-90%
      Mount Type Wall Mounted

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-vive-receptacles
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosVive by Lutron
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4.7
    • Largura (mm)2.9
    • Profundidade (mm)1.8
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Nome UNSPSCElectrical receptacles
    • Código UNSPSC39121406
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
    • Número OmniClass23-35 27 11
    • Título OmniclassElectrical Receptacles