Publicar produtos
140° motion sensor - IP 41 - 8 m - surface-mounting - PIR technology
Legrand

140° motion sensor - IP 41 - 8 m - surface-mounting - PIR technology

Traduzido por Google,
Sensores de movimento para 1 circuito - sensores de movimento para áreas de passagem sem luz natural - Ligar/desligar automático - Ajuste manual do limite do nível de luz e temporização via potenciômetro - Para mais informações, entre em contato conosco: https://www.legrand.fr/pro /nous-contactor
Especificação
  • Ideal for passage areas - PIR wall/surface-mounting motion sensor -140° detection- IP41 - Range : 8 m - Recommended fixing height : 2.5 m - 3 wires with neutral - Light level threshold : 10 to 1275 lux - Adjustable time delay : 10 s to 10 min - Standby consumption : 0.75 W - For direct surface-mounting on wall
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-048942
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)114
  • Largura (mm)77
  • Profundidade (mm)48
Relacionado
  • Material principalABS
  • Peso líquido (Kg)161
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Classificação IFCDispositivo de comutação
  • Código ETIMEC000138
  • Nome ETIMSensor element for movement sensor
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSensors and detectors
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
  • Número OmniClass23-27 15 21
  • Título OmniclassBuilding Lighting Controls
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution