Publicar produtos
Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO
Legrand

Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO

Traduzido por Google,
Fasclic auto, 8% de economia de tempo na instalação: montagem mais rápida SEM FERRAMENTA em um clique - função de guia para alinhamento de comprimento - alcance de 2 metros - Para mais informações, entre em contato conosco: http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
Especificação
  • Pre-jointed Cable trays with safety edge, galvanized steel, height 54mm, length 3m, width 50 to 600mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-FASCLIC-AUTO
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2018-04-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)54
  • Profundidade (mm)3000
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC000047
  • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Nome UNSPSCPower distribution units PDUs
  • Código UNSPSC39121017
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniclassCommunication Cable Trays
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution