Publicar produtos
Metal enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm
Legrand

Metal enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm

Traduzido por Google,
Gabinetes de distribuição XL³ 400 - Aceita aparelhos de até 400 A - À prova de fogo até 750 °C/5 s conforme IEC 60 695-2 para instalação em prédios públicos (até 100 kVA para gabinetes Classe II) - Capacidade: 24 módulos por fileira - Armários RAL 7035, rodapés RAL 7004 - Porta a encomendar em separado - Fornecido plano com montantes funcionais montados na parte traseira, placa de entrada de cabos ajustável e acessórios de união (horizontal e vertical) - Para mais informações contacte-nos: https://www .legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificação
  • Metal enclosures - IP 43 - IK 08 with kit and door - IP 40 - IK 08 with door - IP 30 - IK 07 without doorTo be equipped - Height : 600 mm - Faceplate height : 550 mm - Width total : 575 mm - Width usable : 515 mm - Depth : 175 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-XL3_400-Metal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-30
  • Número de edição1
  • Largura (mm)575
  • Profundidade (mm)175
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Peso líquido (Kg)12362
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEG000011
  • Nome ETIMCabinet enclosures
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable distribution cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniclassPower Distribution Units
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution