Publicar produtos
External cable sleeves - XL³ 4000 - IP55 - Height 2000 mm
Legrand

External cable sleeves - XL³ 4000 - IP55 - Height 2000 mm

Traduzido por Google,
Buchas e portas de cabos XL³ 4000 - IP 30 - IK 07 - IP 55 - IK 08 com porta e kit de vedação para uso na união de armários - Consistem na combinação de um conjunto "roof-base", montantes estruturais, montantes funcionais, traseira e painéis laterais RAL 7035, rodapés RAL 7004 - Altura 2000 ou 2200 mm - Capacidade 24 módulos (largura dos armários 725 ou largura 975 com manga de cabo interna), 36 módulos (largura dos armários 975) - Altura do painel frontal utilizável 1800 mm (1700 mm apenas se utilizar o quadro de suporte giratório) ou 2000 mm - Para mais informações, entre em contato conosco: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificação
  • Cable sleeves modular metal Structural uprights - Fit onto the "roof-base" assembly - Take the side and rear panels - Set of 4 uprights - Height : 2000 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-XL3_4000-GaC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-30
  • Número de edição1
  • Largura (mm)475
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC002935
  • Nome ETIMAccessories for cable carrying system
  • Nome UNSPSCElectrical sleeves
  • Código UNSPSC39121404
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_10_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable sleeves
  • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniclassPower Distribution Units
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution