Publicar produtos
Zero U kit for universal fixing
Legrand

Zero U kit for universal fixing

Traduzido por Google,

Solução de patch remoto Zero U para montagem universal.

Especificação
    • The Zero-U holder can accommodate splice, pre-connected or copper cassettes.
    • Maximum capacity :
      • 24 LC connectors
      • 12 SC connectors
      • 12 high density RJ45 connectors
    • Equipped with a mass recovery solution.
    • Compatible with all high-density fibre optic and copper cassettes in the LCS3 range.
    • The combination with a self-extracting cassette allows easy installation and maintenance.
    • Delivered with its specific accessories for fixing:
      • on sheet metal or wire cable tray
      • on uprights or bay cable tray
      • on the floor or wall

    Reference Legrand : 032103

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazero-u-kit-for-universal-fixing
  • Familia de productoZero-U kit
  • Grupo de produtosFixing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)46
  • Largura (mm)123
  • Profundidade (mm)179
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioABS
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)0.51
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Código ETIMEC000264
  • Nome ETIMPanel for distribution board

Disponibilidade da região

Europa
France